Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTM, MSTMS - Goupilles cylindriques-Tolérance positive-Taraudage sur une extrémité
Nomenclature
MSTM5-10
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
HARD
Dureté
45~50HRC
D
mm
DTOL
Tolérance D
+0.012/+0.004 mm
L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés