Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTM, MSTMS - Grani di riferimento - Tolleranza positiva - Maschiati su un lato
Lista materiale
MSTM5-10
PN
Codice componente
MAT
Materiale
HARD
Durezza
45~50HRC
D
mm
DTOL
Tolleranza D
+0.012/+0.004 mm
L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD