Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTM, MSTMS - Zylinderstifte - Plustoleranz - Innengewinde einseitig
Stückliste
MSTM5-10
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
45~50HRC
D
mm
DTOL
Toleranz D
+0.012/+0.004 mm
L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen