您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
新規登録
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
español
English (United States)
QAシール情報
カタログ: nVent HOFFMAN
Created: 22.06.2018
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
MSVH2200
nVent HOFFMAN
Accessories
Floor Standing
Steel
Power Distribution
Powered by
CADモデル選択
{eldon/accessories/01_floor_standing/steel/power_distribution/msvh_asmtab.prj},{NB=MSVH2200(0)},{ITEM=MSVH2200},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Rear busbar support, 2200},{MAT=Polycarbonate},{IN=Up to 1400 A},{ICW=Up to 35 kA},{NOS=8},{MASS=1.92},{EAN=8713574181311},{TARIFFN=94039010},{MI=URL},{X1=3},{PPATH=assemblies/msvh_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
MSVH - Vertical plug-in busbar supports
Bill of material
MSVH2200
ITEM
Item no.
MSVH2200
MSVH2200
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Rear busbar support, 2200
Rear busbar support, 2200
MAT
Material
Polycarbonate
IN
Rated current
Up to 1400 A
Up to 1400 A
A
ICW
Rated short-time withstand current
Up to 35 kA
Up to 35 kA
kA
NOS
No. of supports
8
8
MASS
Weight
1.92
1.92
kg
EAN
EAN Code
8713574181311
8713574181311
MI
Mounting instructions
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書