Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSWF-LD - 带挡块开关-小型·防水螺纹型·带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型-带LED型
明细表
MSWF-LD
PN
型号
MSWF-LD
TS
选择类型
汽车轮胎 带LED
MATMB
主体材质
SUS416F
HARDMB
主体硬度
45HRC
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
50HRC
CORD
电线
φ3耐油性2芯橡皮绝缘电线2m 最小弯曲半径R7
STROKE
行程
0.3 mm
OP
动作点
行程中央附近(重复精度0.01)
CF
接触力
1 N
ASL
静态容许负载
3000 N
IRE
耐冲击性
0.2 J
CM
接点构造
NO (常开)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型