MSWF-LD
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mswf_ld.prj},{NB=MSWF-LD},{TS=Cab Tyre - with LED},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{CORD=Cab Tire 2 Cores Dia.3/2m, Oil Resistance Min. Bending Radius 7R},{STROKE=0.3},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{ASL=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSWF-LD - 스토퍼붙이스위치-미니타입/방수나사형/플랜지붙이원통타입-캡타이어코드-LED붙이
BOM
MSWF-LD
PN
부품No.
MSWF-LD
TS
타입선택
캡 타이어 LED붙이
MATMB
본체 재질
SUS416F
HARDMB
본체경도
45HRC
MATCP
커넥터 부 소재
SUS420JI
HARDCP
컨택트부경도
50HRC
CORD
코드
Φ3내유성2심캡타이어2m 최소밴딩반경R7
STROKE
스토로크
0.3
mm
OP
사용부
스트로크중앙부근(반복정밀도0.01)
CF
접촉력
1
N
ASL
정적허용하중
3000
N
IRE
내충격력
0.2
J
CM
접점구조
NO (상시열림)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청