Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSWF-LD - Interrupteurs avec butées, type mini étanche à l'eau, à vis, cylindrique à embase, cordon sous caoutchouc avec DEL
Nomenclature
MSWF-LD
PN
Réf. pièce
MSWF-LD
TS
Type sélectionnable
Câble sous caoutchouc, avec DEL
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
HARDMB
Dureté du corps principal
45HRC
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
50HRC
CORD
Cordon
Câble sous caoutchouc, 2 âmes, diamètre de 3/2 m, résistant à l'huile rayon de pliage min. 7R
STROKE
Course
0.3 mm
OP
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01)
CF
Force de contact
1 N
ASL
Charge statique admissible
3000 N
IRE
Résistance aux chocs
0.2 J
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés