Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
MSXP-C-W-SP
部品表
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
CN
品番
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
A
直径 A
25 mm
L
寸法 L
11.4 mm
W
寸法 W
40 mm
F
寸法 F
4.5 mm
G
寸法 G
9 mm
M
ねじ径
M3
D1
直径 D1
5 mm
D2
直径 D2
6.35 mm
MASS
質量
23 g
WT
ねじ締めつけトルク
0.6 N*m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)