Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
MSXP-C-W-SP
明细表
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
CN
型号
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
A
直径 A
25 mm
L
尺寸L
11.4 mm
W
尺寸 W
40 mm
F
尺寸F
4.5 mm
G
尺寸G
9 mm
M
螺纹直径
M3
D1
直径 D1
5 mm
D2
直径 D2
6.35 mm
MASS
质量
23 g
WT
螺栓锁紧扭矩
0.6 N*m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型