MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Couplicon
Slit Type
MSX
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/slit_type/msx/msxp_c_w_sp.prj},{NB=MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3},{IDNR=},{CN=MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3},{A=25},{L=11.4},{W=40},{F=4.5},{G=9},{M=M3},{D1=5},{D2=6.35},{MASS=23},{NDM=3.000},{WT=0.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
MSXP-C-W-SP
Bill of material
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
CN
Catalog number
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3
A
Diameter A
25
mm
L
Length L
11.4
mm
W
Width W
40
mm
F
Length F
4.5
mm
G
Length G
9
mm
M
Thread
M3
D1
Diameter D1
5
mm
D2
Diameter D2
6.35
mm
MASS
Mass
23
g
WT
Wrench Torque
0.6
N*m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청