Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSY, MSYC - Grani cilindrici a due tolleranze - p6-h7
Lista materiale
MSY3-803
PN
Codice componente
MAT
Materiale
HARD
Durezza
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
Tolleranza D p6
+0.012/+0.006 mm
DTOLHH7
Tolleranza D h7
0/-0.010 mm
NO
N.
L
8 mm
LL
l
3 mm
LL1
l1
1.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD