Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSY, MSYC - Two Tolerances Parallel Pins - p6-h7 Type
Bill of material
MSY3-803
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
D Tolerance p6
+0.012/+0.006 mm
DTOLHH7
D Tolerance h7
0/-0.010 mm
NO
No.
L
8 mm
LL
l
3 mm
LL1
l1
1.0 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD