Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSYG, MSYGC - 台阶平行销-p6-g6 类型
明细表
MSYG3-803
PN
型号
MAT
材质
HARD
硬度
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
D公差p6
+0.012/+0.006 mm
DTOLGG6
D公差g6
-0.002/-0.008 mm
NO
No.
L
8 mm
LL
l
3 mm
LL1
l1
1.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型