Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSYG, MSYGC - Two Tolerances Parallel Pins - p6-g6 Type
Bill of material
MSYG3-803
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
D Tolerance p6
+0.012/+0.006 mm
DTOLGG6
D Tolerance g6
-0.002/-0.008 mm
NO
No.
L
8 mm
LL
l
3 mm
LL1
l1
1.0 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD