Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSYT, MSYTC - Goupilles parallèles à deux tolérances-Type à trou taraudé traversant
Nomenclature
MSYT6-1205
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
HARD
Dureté
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
Tolérance D p6
+0.020/+0.012 mm
DTOLHH7
Tolérance D h7
0/-0.012 mm
NO
Nb.
MP
MxP
4x0.7
L
12 mm
LL
l
5 mm
LL1
l1
1.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés