Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSYT, MSYTC - Grani cilindrici a due tolleranze - Con foro maschiato passante
Lista materiale
MSYT6-1205
PN
Codice componente
MAT
Materiale
HARD
Durezza
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
Tolleranza D p6
+0.020/+0.012 mm
DTOLHH7
Tolleranza D h7
0/-0.012 mm
NO
N.
MP
MxP
4x0.7
L
12 mm
LL
l
5 mm
LL1
l1
1.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD