Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSYT, MSYTC - Two Tolerances Parallel Pins - Tapped Through Hole Type
Bill of material
MSYT6-1205
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
D Tolerance p6
+0.020/+0.012 mm
DTOLHH7
D Tolerance h7
0/-0.012 mm
NO
No.
MP
MxP
4x0.7
L
12 mm
LL
l
5 mm
LL1
l1
1.5 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir