Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MT-Üa125 - Ventilation duct coupling
Bill of material
0059.0987
SA010ID02
Sheet number of the guideline
29
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
201903
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revision data of the file
20230912
SA700ID04
Product description
Lüftungsrohrübergang, MT-Üa125
SA810ID06
GTIN number
4012799599876
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Lüftungsrohrübergang, asymmetrisch, von MT-Rohren auf Stutzen von Lüftungsgeräten und Wickelfalzrohr DN 125
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOtherm
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Aufputz
SA700ID05
Product identification
Formstück
SA700ID06
Cross-sectional shape
rund
SA700ID07
nominal size system
DN
SA700ID09
Suitable for open systems
nicht relevant
SA700ID10
Suitable for closed systems
nicht relevant
SA700ID11
Dry / wet systems
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.0987
CTN
Customs Tariff Number
40169300
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
G
Weight
0.1 kg
NW
Nominal size
125 mm
IDM
Internal diameter
160/125 mm
ADM
External diameter
160 mm
B
Width
170 mm
H
Height
170 mm
T
Depth
90 mm
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
MO
Model
asymmetrical
M
Material
EPDM rubber
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0987/
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Download CAD models