Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MT-R160 - Ventilation duct, thermally insulated
Bill of material
0059.0982
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT-R160
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799599821
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Wärmegedämmtes und schallabsorbierendes Lüftungsrohr, Wärmeleitzahl 0,040 W/m*K bei 40 °C, Länge 2 m, DN 160
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOtherm
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Aufputz
SA500ID03
Dämmung
thermische und akustische Dämmung
SA550ID03
Dämmmaterial
Polyolefin-Schaum
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.0982
CTN
Customs Tariff Number
39172190
LODLEVEL
LOD Level
VS
Voulumetric flow
550 (recommended) m³/h
MI
Inner wall material
Insulating polyolefin foam to prevent vapour diffusion
MM
Casing tube material
Polyethylene (HDPE)
F
Colour
Black
G
Weight
2.75 kg
NW
Nominal size
160 mm
IDM
Internal diameter
170 mm
ADM
External diameter
200 mm
L
Length
2 m
B
Width
200 mm
H
Height
200 mm
T
Depth
2000 mm
WS
Wall thickness
15 mm
FMT
Airstream temperature
-40ºC to 95ºC
UT
Ambient temperature
-40ºC to 95ºC
WZ
Heat coefficient
0.040 W/m*K at 40 °C
VH
Packing unit
2 m
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0982/
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型