카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
MT11A-5IK120A-AF
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/mt11a-120w.prj},{NB=MT11A-5IK120A-AF},{LV1=Induction Motor},{LV2=A:Motor With Circular Shaft},{LV3=A:Single-phase 110V},{LV4=1},{CODE=5IK120A-AF},{MYCODE=P_5IK120A-AF},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MT11A-120W - Gear Reduction Motor - Standard Type 120W
Bill of material
MT11A-5IK120A-AF
MODEL
Model
MT11A-5IK120A-AF
MT11A-5IK120A-AF
LV1
Motor Type
Induction Motor
Induction Motor
LV2
Motor Shaft Shape
A:Motor With Circular Shaft
A:Motor With Circular Shaft
LV3
Voltage
A:Single-phase 110V
A:Single-phase 110V
CODE
Code
5IK120A-AF
5IK120A-AF
FIX02
Motor Length
149
149
mm
FIX04
Power
120
W
FIX06
Voltage
110
110
V
FIX08
Frequency
50/60
Hz
FIX10
Series P
4
FIX12
Current
-
-
A
FIX14
Rated Speed
1300/1600
1300/1600
rpm
FIX16
Speed Range
-
-
rpm
FIX18
Starting Torque
6.5
6.5
kg·cm
FIX20
Rated Torque
8.0
8.0
kg·cm
FIX22
Rated Torque(1200rpm)
-
-
kg·cm
FIX24
Rated Torque(90 rpm)
-
-
kg·cm
FIX26
Rated Current
1.62
1.62
A
FIX28
Capacitance
25/250V
25/250V
μF
FIX30
Rated Time
Continuous Rating
Continuous Rating
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청