Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDLA12MMRIBAZOL
Bill of material
MT311BDLA12MMRIBAZOL
PN
Part Number
MT311BDLA12MMRIBAZOL
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Multimode, For Ribbon cable, Al Zinc Cobalt, Olive
CS
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
Ribbon cable mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Olive
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen