Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSRN12SMD55AZBK
Bill of material
MT311BSRN12SMD55AZBK
PN
Part Number
MT311BSRN12SMD55AZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
5,5 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés