카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
MTD11A-5GN3K
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/mtd11a-5.prj},{NB=MTD11A-5GN3K},{LV1=GN},{CODE=MTD11A},{MYCODE=P_MTD11A},{VAR02=3},{VAR04=K},{VAR06=},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MTD11A-40W,60W,90W,120W,140W - Gear Reduction Motor - Standard Type 40W,60W,90W,120W,140W - Gear Head
Bill of material
MTD11A-5GN3K
MODEL
Model
MTD11A-5GN3K
LV1
Gear Head Type
GN:General Gear Head
GU:Strengthen Gear Head
GN:General Gear Head
GU:Strengthen Gear Head
CODE
Code
MTD11A
VAR02
Reduction Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
250
300
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
250
300
VAR04
Gear Head Bearing Type
K:Ball Bearing
K:Ball Bearing
FIX02
Speed(50Hz)
500
r/min
FIX04
Speed(60Hz)
600
r/min
FIX06
Maximum Allowable Torque(40W)
6.8
kg·cm
FIX08
Maximum Allowable Torque(60W)
10.3
kg·cm
FIX10
Maximum Allowable Torque(90W)
-
kg·cm
FIX12
Maximum Allowable Torque(120W)
-
kg·cm
FIX14
Maximum Allowable Torque(140W)
-
kg·cm
VAR06
The installation mode of reduction gearbox is changed to through hole installation
Invalid
H:4-M6 Changed to:4-Ø7.0 Through Hole
Invalid
H:4-M6 Changed to:4-Ø7.0 Through Hole
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청