Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
MTE - Standard type planetary gearbox
Bill of material
MTE0803S1P0SINGLE
CODE
Codice
SER
Serie
MTE
SIZE
Taglia
STAGE
Stadio
RATIO
Rapporto
OSK
Albero lento con chiavetta
P
Gioco angolare
ROT
Rated output torque
Nm
MOT
Max output torque
Nm
P1
Precision backlash
≤6 arcmin
P2
Standard backlash
≤8 arcmin
TR
Torsional rigidity
Nm/arcmin
MRF
Max radial force
N
MAF
Max axial force
N
SL
Service life
20000 hr
EFF
Efficiency
≥97 % %
WEIGHT
Weight
kg
TEMP
Operating temperature
-25°C~+90°C °C
LUB
Lubrication
Synthetic Grease
PC
Protecting class
IP65
MP
Mounting positions
Any direction
NL
Noise level
≤68 dB(A)
M
Moment of inertia
kgcm²
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
D8
mm
D9
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
C1
mm
C2
mm
S1
mm
S2
mm
S3
mm
B
mm
K1
mm
K2
mm
K3
K4
K5
K6
XD6
XD6L
XD8
XD8L
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés