Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MTL. - Latch clamps with safety device Heavy-duty series
Bill of material
Latch clamps with safety device Heavy-duty series NT MTL.1400-T5(095)
CODE
Code
GG.AL590
DESCRIPTION
Description
MTL.1400-T5
POS
Position
°
DX
mm
Enter value for DX
mm
cm
inch
ft
DIM01
a
22 mm
DIM02
b1
115 mm
DIM03
b2
51 mm
DIM04
b3
66 mm
DIM05
d1
8.5 mm
DIM06
d2
13 mm
DIM07
h1
57 mm
DIM08
h2
38 mm
DIM09
l1
320 mm
DIM10
m1
21 mm
DIM11
m2
95 mm
DIM12
m3
44 mm
DIM13
r
95÷105 mm
DIM14
s
5 mm
DIM15
w
24 mm
WEIGHT
Weight
1600 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)