피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Latch clamps heavy-duty series MTP.1700-T2X (094)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTP-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtp_sst/t2_pesante_asmtab.prj},{NB=Latch clamps heavy-duty series MTP.1700-T2X (094)},{MODELLO=1700/T2X},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{DXX=[94:106]},{A=226},{B=55},{C=21},{D=94÷106},{E=64},{F=48},{G=45},{H=28},{I=45},{L=68},{M=M10},{N=34},{O=7},{Q=8,5},{S=54-58},{SX=53},{FH=14000},{FHX=1400},{GR=1085},{PPATH=../mtp/t2_pesante_asmtpl.prj},{CODE=GG.AS518},{DESCRIPTION=MTP.1700-T2X},{POS=0},{RX=94},{DIM01=21},{DIM02=68},{DIM03=64},{DIM04=48},{DIM05=M10},{DIM06=8.5},{DIM07=55},{DIM08=34},{DIM09=226},{DIM10=45},{DIM11=45},{DIM12=28},{DIM13=94÷106},{DIM14=7},{DIM15=54÷58},{DIM16=14000},{WEIGHT=1085},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MTP.INOX - Latch clamps heavy-duty series
Bill of material
Latch clamps heavy-duty series MTP.1700-T2X (094)
CODE
Code
GG.AS518
GG.AS518
DESCRIPTION
Description
MTP.1700-T2X
MTP.1700-T2X
POS
Position
°
RX
mm
값 입력 RX
mm
cm
inch
ft
확인
DIM01
a
21
21
mm
DIM02
b1
68
68
mm
DIM03
b2
64
64
mm
DIM04
b3
48
48
mm
DIM05
d1
M10
M10
DIM06
d2
8.5
8.5
mm
DIM07
h1
55
55
mm
DIM08
h2
34
34
mm
DIM09
l1
226
226
mm
DIM10
m1
45
45
mm
DIM11
m2
45
45
mm
DIM12
m3
28
28
mm
DIM13
r
94÷106
94÷106
mm
DIM14
s
7
7
mm
DIM15
Corsa w
54÷58
54÷58
mm
DIM16
FH
14000
14000
N
WEIGHT
Weight
1085
1085
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청