Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MTPLA__L050, MTPLA__L075, MTPLA__L100, MTPLA__L150, MTPLK__L050, MTPLK__L075, MTPLK__L100, MTPLK__L150, MTPLN__L050, MTPLN__L075, MTPLN__L100, MTPLN__L150, MTPL__L050, MTPL__L075, MTPL__L100, MTPL__L150, MTPLP__L050, MTPLP__L075, MTPLP__L100, MTPLP__L150 - Keyless Timing Pulleys L Type
Bill of material
MTPLA37L050-E-15
PN
Part No.
MATP
Material of Pulley
STP
Surface Treatment of Pulley
HARDP
Hardness of Pulley
-
MATF
Material of Flange
STF
Surface Treatment of Flange
HARDF
Hardness of Flange
-
MATB
Material of Bushing
S45C
STB
Surface Treatment of Bushing
ALT1
Surface Treatment
NT
No. of Teeth
TNW
Type Nominal Width
BW
Belt Width
12.7mm (1/2inch)
A
14 mm
W
19 mm
PS
Pulley Shape
DD
d 1mm Increment
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. Allowable Torque
N*m
D
mm
L
mm
ALT3
Flange Cut
FC
FC 0.5 mm Increment
mm
ALT4
Flange not Attached
ALT5
Flange Attached on One Side Only
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей