Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AirTAC
Descripción
MU - Libertad para instalar un pequeño cilindro
Lista de materiales
MU6X4(0)+()
MODEL
model
TYPE
tipo
BS
Diámetro
ST
Carrera
mm
MG
protector
RT
Tipo de vástago
POS
posición de la barra
mm
Enter value for POS
posición de la barra
mm
cm
inch
ft
SW
sensor
SWN
sensor número
A
19 mm
AB
6.0 mm
AC
13 mm
B
mm
C
mm
D
mm
DA
3 mm
E
mm
EA
mm
EB
mm
FA
mm
H
mm
K
3.3 mm
KA
3 mm
KB
6.5 mm
KC
mm
L
3.3 mm
LB
7 mm
LC
mm
M
mm
MA
3 mm
P
M3X0.5
PA
5.5 mm
PB
3.5 mm
PC