MULP180-1315
Bel Fuse
Power Solutions
MULP180-1315
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp180_1315/mulp180_1315.prj},{NB=MULP180-1315},{SHA256=7kt+cRl2AEiqtL+q37dqsBt8SRznyTbPuNBHBMPV4uE=},{INAME=00294__mulp1802d1315},{PN=MULP180-1315},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Molex Header},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=15},{OC=12},{NO=1},{LOUT=12},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_1315
Bill of material
MULP180-1315
PN
Part Number
MULP180-1315
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
180
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
12
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
12
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청