Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp275_0030
Bill of material
MULP275-0030
PN
Part Number
MULP275-0030
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 30VDC, 9.17A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
30 VDC
OC
Output Current
9.17 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
9.17 A
VOUT
Vout 1
30 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75 Дюйм
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей