MULP40-1005
Bel Fuse
Power Solutions
MULP40-1005
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp40_1005/mulp40_1005.prj},{NB=MULP40-1005},{SHA256=71TUzyOONzeLhQsyhAlWeuO/LytbibvOf/1jwkwmmII=},{INAME=00323__mulp402d1005},{PN=MULP40-1005},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5VDC, 8A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal },{POWER=40},{VI=85-264},{OV=5},{OC=8},{NO=1},{LOUT=8},{VOUT=5},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp40_1005
Bill of material
MULP40-1005
PN
Part Number
MULP40-1005
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5VDC, 8A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
40
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
5
VDC
OC
Output Current
8
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
8
A
VOUT
Vout 1
5
VDC
OT
Operating Temperature
-
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청