Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Multi flat head galvanized steel - galvanized steel
Bill of material
7780140108
DA
Outer diameter
mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
MULTI multigrip blind rivet, flat round head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Steel
F
Form
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
mm
K
Head height
mm
D
Rivet mandrel diameter
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0 mm
B
Drill hole diameter
mm
S
Shear values
N
Z
Traction
N
G
Weight
0.0000 kg
EAN
EAN number
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)