Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Goebel
Beschreibung
Multi Flachkopf Stahl verzinkt-Stahl verzinkt
Stückliste
7780140108
DA
Außendurchmesser
mm
ART
Artikelnummer
KTXT
Kurztext
MULTI Mehrbereichblindniete, Flachrundkopf
MATD
Material Dorn
Stahl
MATH
Material Hülse
Stahl
F
Form
KB
Klemmbereich
mm
D1
Hülsendurchmesser
mm
L
Länge der Hülse
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Kopfdurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
D
Nietdorndurchmesser
mm
P
Nietdornlänge
≥ 27,0 mm
B
Bohrlochdurchmesser
mm
S
Scherwerte
N
Z
Zugkraft
N
G
Gewicht
0.0000 kg
EAN
EAN Nummer
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Schichtdicke
3 - 5 μm
ROHS
Beschränkung von Gefahrstoffen
ja