Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Multi big head galvanized steel - galvanized steel
Bill of material
7782148100
DA
Outer diameter
4.8 mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
MULTI multigrip blind rivet, large head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Steel
F
Form
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
4.8 mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
16.0 mm
K
Head height
≤ 2,5 mm
D
Rivet mandrel diameter
3.10 mm
P
Mandrel length
≥ 27,0 mm
B
Drill hole diameter
4.9 mm
S
Shear values
2400 N
Z
Traction
3200 N
G
Weight
0.0000 kg
EAN
EAN number
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD