Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15 - Betonschraube
Stückliste
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40 Bohrdurchmesser 6mm
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
Betonschraube
KOPF
Kopfgeometrie
Flachrundkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Bohrdurchmesser 6mm
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
C-Stahl gehärtet
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Torx T30 mm
KL
Klemmbereich
MAT
Werkstoff
C-Stahl gehärtet
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
14.5 mm
D2
Durchmesser
7.5 mm
GW
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen