Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
MultiControl II duo - Zubehör
Stückliste
QST12H12AA000 MultiControl II duo (Antrieb= Multilft II telescope, Multilft II telescope ESD) (Software= Basic)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
MultiControl II duo
ANTR
für Antrieb
Multilft II telescope, Multilft II telescope ESD
BEST
Best.-Nr.
SWVERS
Softwareversion
AEFAMILIE
Familie Antriebseinheit
ML-T-II
L
Geometrie Hilfsmaß
240 mm
B
Breite
105 mm
H1
Gesamthöhe der Steuerung
56.2 mm
BD
Bohrungsdurchmesser
6.000 mm
BA2
Bohrungsabstand
230 mm
BA1
Bohrungsabstand
95 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.0 kg
WEEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Wochen
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
ECLASS
eClass V 8.0
27-24-40-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
85371091
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen