Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
MultiControl II quadro - Accessories
Bill of material
QST11H14AA022 MultiControl II quadro (Antrieb: Multilift II, Multilift II mit innenliegendem Schlitten, Multilift II ESD, Multilft II safety, Multilift II clean)
ARTIKEL
Article description
MultiControl II quadro
ANTR
for drive
BEST
Order-no.
L
Auxillary dimension
240 mm
B
Width
105 mm
H1
Height
56.2 mm
BD
Diameter - drilled hole
6.000 mm
BA2
Bore distance
230 mm
BA1
Bore distance
95 mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.0 kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
2 Weeks
WEEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
MONTANLEITWWW
Assembly Instructions
Assembly Instructions DE, GB
ECLASS
eClass V 8.0
27-24-40-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
85371091
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)