Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
MultiControl II quadro - Zubehör
Stückliste
QST11H14AA022 MultiControl II quadro (Antrieb: Multilift II, Multilift II mit innenliegendem Schlitten, Multilift II ESD, Multilft II safety, Multilift II clean)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
MultiControl II quadro
ANTR
für Antrieb
BEST
Best.-Nr.
L
Geometrie Hilfsmaß
240 mm
B
Breite
105 mm
H1
Gesamthöhe der Steuerung
56.2 mm
BD
Bohrungsdurchmesser
6.000 mm
BA2
Bohrungsabstand
230 mm
BA1
Bohrungsabstand
95 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.0 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Wochen
WEEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
ECLASS
eClass V 8.0
27-24-40-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
85371091
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen