Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Multilift II telescope Set - Hubsäulen
Stückliste
TS13B1C3C22CA0650 Multilift II telescope Setpaket 230V AC (Hub= 0)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Multilift II telescope Setpaket 230V AC
BEST
Best.-Nr.
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
FD
max. Druckkraft
N
FZ
max. Zugkraft
N
VHUB
Hubgeschwindigkeit
mm/s
HUBMAX
max. Hub
650 mm
H
Einbauhöhe
560 mm
HINWEIS
Hinweis
Bestellnummer beinhaltet 2 Multilifte + Steuerung. Als CAD-Download wird nur eine Hubsäule bereitgestellt.
CNSMASSEXACT
Gewicht je Multilift telescope
14.8 kg
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-19-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
84289090
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen