Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
Multiple rotary joint
Stückliste
W0513131101
CODE
Bestellnummer
FIG
Figure
mm
A
45 mm
B
49 mm
C
G 3/8
D
E
25 mm
F
28.5 mm
G
42 mm
H
4.2 mm
K
G 1/8
L
4 mm
M
35 mm
N
mm
P
mm
CH
22 mm
RPM
r.p.m.
300
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen