Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
MUSBS Type B, Vertical Dealed - MUSBS IP68 Sealed Mini USB Port
Bill of material
MUSBS-05-S-B-TH-TR
PN
Part Number
MUSBS-05-S-B-TH-TR
SERIES
Series
MUSBS
POS
Number of Positions
-05
PLOPT
Plating Options
-S: Selective, 0.000030 Gold On post, Tin On tail, With 0.000050 Min Nickel Underplating Overall
TYPE
Type
-B
TEROPT
Termination
-TH: Through Hole
TROPT
Packaging Options
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей