MX30 INCH
Omnitrack
Imperial
Ball Transfer Units
Medium Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/ball_transfer_units/medium_duty/mv_mx_mw_asmtab.prj},{NB=MX30_INCH},{PART=MX30},{MAT=},{LOAD=772},{BALLX=30},{CLIP=},{CX=5.5},{DX=55},{EX=36.8},{DC=7 holes},{WX=0.355},{PPATH=../../../metric/ball_transfer_units/medium_duty/parts/mv_mx_mw_asmtpl_inch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
MV, MX & MW Series - Air Cargo Ball Units - Ball Transfer Units
Bill of material
MX30_INCH
PART
MX30
MX30
MAT
Material
MX30 : Standard materials
MX30SS : Stainless Steel
MX30 : Standard materials
MX30SS : Stainless Steel
LOAD
772
772
lbs
CLIP
without Clip
with K-type Clip
without Clip
with K-type Clip
BALL
1
1
인치
A
1.771
1.771
인치
B
0.543
0.543
인치
C
0.217
0.217
인치
D
2.165
2.165
인치
E
1.449
1.449
인치
DC
DRAIN CHANNELS
7 holes
7 holes
W
WEIGHT
0.783
0.783
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청