Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
MV-PM - Crank Handles With Stainless Steel Hub Metric
Bill of material
Crank Handle MV-PM-80-B7.9
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
MV-PM-80-B7.9
L1
80 mm
D1
B7.9 mm
L2
105 mm
D2
22 mm
D4
30 mm
H2
29 mm
H3
3 mm
H1
25 mm
D3
19 mm
D5
21 mm
H4
50 mm
D6
Thread
M6
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)