Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
MV-PM - Crank Handles With Stainless Steel Hub Metric
Bill of material
Crank Handle MV-PM-80-B7.9
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
MV-PM-80-B7.9
L1
80 mm
D1
B7.9 mm
L2
105 mm
D2
22 mm
D4
30 mm
H2
29 mm
H3
3 mm
H1
25 mm
D3
19 mm
D5
21 mm
H4
50 mm
D6
Thread
M6
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型