Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV23 - Check valve
Bill of material
4130001
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
29/145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)