Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
All Weather Insulated Panels
Description
MV40 - Micro Vee
Bill of material
MV40-96in.(224SAW1000RW26AW1000IW)
PR
Profile
Micro Vee
PROFILE
Product Range
MV40
W
Panel Width
40 Zoll
LODLEVEL
LOD Level
L
Panel Length
Zoll
OAL
Overall Length
8' ft.
O
Orientation
T
Panel Thickness
Zoll
CT
Core Type
PIR
IV
R value (75 degF mean)
15.72 (F*ft2*h) / BTU
TT
U value/ Thermal Transmittance
0.064 BTU / (F*ft2*h)
APP
Panel Application
Commercial and Industrial
MAT
Materials
G90 Galvanized / AZ50 Aluminum-Zinc
PREX
Exterior Profile
Mesa
EG
Exterior Gauge
TEXEX
Exterior Texture
EC
Exterior Finish
COL
Exterior Color
PRIN
Interior Profile
Mesa
IG
Interior Gauge
TEXIN
Interior Texture
Standard Embossed
IC
Interior Finish
COLIN
Interior Color
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen