Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MV50 - Avviatore progressivo
Lista materiale
4400002
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio
3 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
44/145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD