Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV50 - Slow starter
Bill of material
4400002
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure
3 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
44/145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen