Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
MVB 2x0,5mm², 120 Ohm;UL 500m
Stückliste
HARTING 09456000270
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000270
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), MVB, bahntauglich, 2x 0,5 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), MVB, bahntauglich, 2x 0,5 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MVB 2x0,5mm², 120 Ohm;UL 500m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0270
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm;UL 500m
AAP775
Anzahl der Adern
2
AAQ328
AWG-Nummer
2x 0,5 mm²
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), MVB, bahntauglich, 2x 0,5 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), MVB, bahntauglich, 2x 0,5 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
Elastomer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CH
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft