Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
MVCOC-Serie, drehbar
Stückliste
HellermannTyton 156-00577
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
mm
B1
Bündel
mm
ROT
Binder drehbar
°
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
LAENGEL
Länge L
210 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
BREITEW
Breite W
4.7 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
222 N
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HellermannTyton
    OC-Serie
    HellermannTyton
    VCOC-Serie
    HellermannTyton
    DOP-Serie
    HellermannTyton
    Für Rundlöcher, mit Teller
    HellermannTyton
    FT6
    HellermannTyton
    EC21-Serie
    HellermannTyton
    Mit Coupler, 90° drehbar
    HellermannTyton
    VC-Serie, drehbar
    HellermannTyton
    EC5B-Serie
    HellermannTyton
    EC22-Serie
    HellermannTyton
    EC5A-Serie
    HellermannTyton
    Zur Befestigung mit Schrauben
    HellermannTyton
    Mini-Edge-Clip
    HellermannTyton
    Für Rundlöcher, mit Teller, gedichtet
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen